Am Freitag, den 07.02.2014, fand in der Messehalle Basel der E+H Celebration Day statt. Anlass war das ein Jahr zuvor stattfindende 60jährige Firmenjubiläum, sowie der Führungswechsel des CEOs Herrn Endress zu Herrn Altendorf. Herr Altendorf hat bereits seit Januar 2014 in Rheinach die Funktion des neuen CEOs für E+H-Gruppe übernommen und Herr Klaus Endress ist nun der neue Verwaltungsratspräsident.
Veranstaltungsbeginn war um 18 Uhr. Geladen waren etliche Mitarbeiter aus den PC’s und SC’S in Weil, Maulburg, Rheinach und Frankreich, insgesamt 4000 Gäste.
Die Nichte von Herrn Klaus Endress führte die Gäste charmant durch den Abend. Den Anfang machten Klaus Endress, Matthias Altendorf und Klaus Riemenschneider (ehemaliger Verwaltungsratspräsident) jeweils mit einer Ansprache. Im Anschluss wurden Kurzfilme der APC’s mit Glückwünschen und Grüßen aus der ganzen Welt überbracht.
Auch die SC’s und PC’s beteiligten sich mit verschiedenen Beiträgen an dem Programm, wie zum Beispiel E+H Maulburg mit einem Square Dance oder Rheinach, die bekannte Themen aus der Schweiz darstellten und unter anderem die Titelmelodie der bekannten Kinderserie „Heidi“ sangen.
Ein besonderes Highlight waren die verschiedenen Themenbars China, Las Vegas, Bayern und Dschungel, die im Laufe des Abends enthüllt wurden und sich eines großen Ansturms erfreuten.
Letzter Höhepunkt des Abends war der Sänger Lou Bega, der gute Stimmung unter die Gäste brachte und vor allem mit seinem Hit „Mambo No.5“ bei den Zuhörern punktete.
Gegen 2 Uhr morgens klang der Abend aus und die letzten Busse fuhren wieder zurück zu den verschiedenen Sammelorten.
Als Resümee über diesen einzigartigen Abend kann man sagen, dass er zugleich interessant, spannend und abwechslungsreich war; das Programm stellte sich unterhaltsam und amüsant dar. Den Celebration Day wird vermutlich keiner der Mitarbeiter von Endress+Hauser so schnell vergessen und auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten.