Meine IPA absolvierte ich in der Abteilung FEE mit der Unterstützung von Christoph Werle. Der Auftrag meiner IPA war „das Relaismodul mit Diagnosefunktion“. In der Industrie sind Relaisausgänge weit verbreitet, z.B. zur Steuerung von Ventilen und Pumpen. So können Endress+Hauser Flowtec Durchflussmesser ebenfalls mit Relais Modulen bestückt werden. Bis danhin konnte ein defektes Relais, z.B. ein Hängenbleiben des Relais-Ankers, von der Elektronik nicht direkt erkannt werden. Das neue Relaismodul verfügt über eine Diagnosefunktion, welche verwendet werden kann, um bei einem Relaisausgang im laufenden Betrieb den Schaltvorgang zu überwachen, die maximalen Schaltzyklen zu zählen und ggf. den Benutzer frühzeitig über einen bevorstehenden Ausfall zu informieren.
Die IPA war sehr interessant und lehrreich für mich. Aufgetauchte Probleme haben mir neue Vorgehensweisen gezeigt. Ich habe gemerkt, dass man strukturiert vorgehen muss, um etwas zu erreichen. Mikrocontroller programmieren ist eine meiner Lieblingsarbeiten im Elektroniker-Beruf, doch fehlte mir die praktische Erfahrung darin. Neu war für mich die A/D Konversion und Daten-Kommunikation, deren Aufbau mich sehr faszinierte. Durch das Dokumentieren konnte ich meine Fachkenntnisse vertiefen und machte neue Fortschritte in der deutschen Sprache.