Letzten Mittwoch besuchte das zweite Lehrjahr aus Maulburg das Wasserkraftwerk in Rheinfelden.
Der Bus holte uns um 08:45 vor der Zentrale ab. Um 09:30 begann unsere Führung durch das Kraftwerk.
Die Angestellten des Energiedienstes erzählten uns in einem Vortrag, dass Energiedienst seit über 100 Jahren Ökostrom aus Wasserkraft produziert. Mittlerweile gehören die Kraftwerke in Laufenburg, Rheinfelden, Wyhlen und 8 Kleinwasserkraftwerke im Schwarzwald zu Energiedienst.
Das Kraftwerk in Rheinfelden ging 2010 ans Netz. Heute versorgt es 170.000 Haushalte mit Strom. Die Planungs- und Bauphase des Kraftwerkes reicht bis ins Jahre 1989 zurück. Dort bekam das alte Kraftwerk neue Konzessionen. Eine Auflage besagte, dass ein neues Kraftwerk mit höherer Stromproduktion errichtet werden muss. Daraufhin begann die Planung eines neuen Kraftwerkes, welches heute 4x so viel Leistung bringt als das alte Kraftwerk.
2003 begann der tatsächliche Bau. Zuerst wurde das Stauwehr errichtet. 2007 wurde das Maschinenhaus gebaut und 2010 wurde der erste Strom produziert.
Uns wurde erklärt, dass der Wasserstand um 1,40 m auf 7,40 m erhöht werden musste und dieser kontinuierlich auf diesem Stand (+- 2 cm) gehalten werden muss. Dieser Aufstau des Rheins war für die größere Stromgewinnung nötig.
Um das Kraftwerk neu bauen zu dürfen, mussten im Gegenzug 65 ökologische Maßnahmen umgesetzt werden. Eine davon ist eine neue Fischaufstiegstreppe.
Insgesamt wurden ca. 380 Millionen Euro für das neue Kraftwerk ausgegeben.