Monatsbericht
Einleitung:
Ich absolvierte am 23.04.14 einen von zwei Refresherkursen im ÜK-Zentrum in Liestal. Dieser eintägige Kurs dient als Vorbereitung auf die im Sommer stattfindende Teilprüfung.
Am Morgen bekamen wir zuerst einmal die wichtigsten Infos zum Tagesablauf. Danach wurden uns kurz die neuen Drehmaschinen, die erst ein paar Wochen alt sind, vorgeführt. Wieder im Theorieraum bekamen wir die Zeichnungen der Drehprüfung ausgehändigt und den dazugehörigen Operationsplan. Nach kurzer Besprechung ging es los an der Maschine. Als erstes wurde die Hülse mit zwei Innensitzen hergestellt und der dazugehörige Prüfplan ausgefüllt. Danach wurde die erste Seite der Welle zuerst geschruppt und danach gleich noch geschlichtet. Als letztes wurde noch ein M20 Gewinde geschnitten und die Welle umgespannt. Auf der anderen Seite wurde wiederum erst geschruppt. Nachher reichte es aber nur noch um zwei Sitzmasse fertig zu schlichten, da die Zeit von 2,5 Stunden abgelaufen war. Zum fertig stellen der Welle fehlte mir schätzungsweise eine gute Viertelstunde. Vor dem Mittagessen wurde die Prüfung noch zusammen mit dem Kursleiter besprochen.
Am Nachmittag stand der zweite Teil des Kurses an, nämlich Bohren und Verstiften. Zuerst wurde wiederum die Zeichnung und der Operationsplan besprochen. Wir hatten für die 3 Teile 2,5 Stunden Zeit. Zuerst habe ich die Kanten aller Teile gebrochen. An einer Seite musste noch eine 2mm Fase gefeilt werden. Zusätzlich gab es noch einen 5er Radius zum feilen. Anschließend ging es noch ans Bohren der Durchgangslöcher und der Gewinde. Zum endgültigen Positionieren habe ich die beiden Teile auf der Grundplatte anhand der gegebenen Lagetoleranzen ausgerichtet und verschraubt. Im montierten Zustand habe ich die Teile verstiftet. Zu guter Letzt habe ich noch das Prüfprotokoll ausgefüllt und die Kanten gebrochen. Bei dieser Übung reichte die Zeit gut um fertig zu werden. Nach einer Besprechung der Arbeit und einem Ausblick auf die Teilprüfung war der erste Kurstag geschafft.