Um Prints zu entwickeln und herzustellen sind verschiedene Programme nötig. Zum Schema zeichnen und diese zu layouten benutzen wir im Flowtec Reinach vorwiegend die Software Zuken.
Das Layout Programm CR-5000 von Zuken ist schon 1988 in Japan entwickelt worden. Zuken ist dafür gedacht ganze Elektronik-Produktionsstrassen zu planen und umzusetzen.
Bevor man die Leiterbahnen auf dem Print zieht, muss das Schema zeichnen. Dies macht man mit Zuken im Sheet-Editor. Hier zieht man die für die Funktion nötigen Bauteile herbei und zieht die Verbindungen.
Im Bild sieht man ein Schema von einer LCD-Ansteuerung mit einem Microkontroller.
Anhand des Schemas wird das Board gelayoutet. Die eingefügten Bauteile im Schema werden hier platziert und die elektrischen Bahnen (im Bild rot dargestellt) gezogen. Die Bauteile muss man geschickt oder je nach Funktion an die richtige Stelle platzieren. Die im Schema gezeichneten Verbindungen werden einem auf dem Board als Hilfe angezeigt.